1 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio
Image of 1334 1 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio
*Imagen representativa
Image of 1334 1 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio

1 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio

Marca: Raco

ID de catálogo: 1334

1 pulg. Correa Push-On Rígido/IMC de 1 orificio.

Mount rigid/IMC conduit in wet or dry locations with RACO® 1-hole straps. Suitable for liquidtight flexible metal conduit and liquidtight flexible nonmetallic conduit (Type B). Push-on style.

  • La construcción de acero estampado garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • El estilo a presión permite una fácil colocación antes del montaje
  • No homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1334

Conduit Type

Rigid/IMC

Connector Type

Push-On

Environmental Conditions

Wet Location

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Straps/Clampbacks

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169013342

Dimensiones

Altura del paquete

4.313 in

Ancho del paquete

5.313 in

Dimensions

2.65 in x 0.76 in x 1.438 in

Height

1.438 in

Length

2.65 in

Longitud del paquete

7.5 in

Peso del paquete

3.738 lb

Trade Size

1 in

Weight

0.065 lb

Width

0.76 in

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Wet Location

Configuración

Connector Type

Push-On

Logística

Carton Quantity

250

Pallet Quantity

12500