Conector de compresión EMT de 1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento
Image of 2802 Conector de compresión EMT de 1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento

Conector de compresión EMT de 1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2802

Conector de compresión EMT de 1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento.

Bond EMT conduit to a box or enclosure with RACO® compression connectors. Offered in two styles, insulated or noninsulated. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción metálica robusta que garantiza la protección mecánica
  • Sin aislamiento
  • Las tuercas hexagonales de compresión sobredimensionadas facilitan la instalación con llave
  • Certificación UL, CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2802

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

EU RoHS Indicator

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169028025

Dimensiones

Altura del paquete

6.1 in

Ancho del paquete

3.54 in

Dimensions

1.344 in x 0.906 in x 0.906 in

Height

0.906 in

Length

1.344 in

Longitud del paquete

5.11 in

Peso del paquete

4.4 lb

Trade Size

1/2 in

Weight

0.083 lb

Width

0.906 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Configuración

Connector Type

Compression

Logística

Carton Quantity

500

Pallet Quantity

24000