Image of 2922 1/2 in. EMT Compression Coupling

1/2 in. EMT Compression Coupling

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2922

1/2 in. EMT Compression Coupling

Couple two ends of EMT conduit in dry locations with RACO® compression couplings. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción de acero que garantiza la protección mecánica
  • Galvanizado de zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2922

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

EU RoHS Indicator

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Couplings

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169029220

Dimensiones

Altura del paquete

4.201 in

Ancho del paquete

5.014 in

Dimensions

1.929 in x 1.004 in x 1.004 in

Height

1.004 in

Length

1.929 in

Longitud del paquete

8.242 in

Peso del paquete

6.317 lb

Trade Size

1/2 in

Weight

0.126 lb

Width

1.004 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Compression

Logística

Carton Quantity

500

Pallet Quantity

16000