1/2 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated
Image of 2002 1/2 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

1/2 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2002

1/2 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

To bond EMT conduit to a box or enclosure, use RACO® set-screws. Provides concrete-tight connections when taped. Offered either as insulated or uninsulated. Suitable for applications above 600V.

  • La construcción de acero garantiza la protección mecánica
  • Galvanizado de zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Sin aislamiento
  • Los tornillos de tres cabezas se pueden instalar con un destornillador de ranura, Phillips o Robertson
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
  • 1 tornillo de fijación
Conduit

General

Catalog Number

2002

Conduit Type

EMT

Connector Type

Set-Screw

EU RoHS Indicator

Yes

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Steel

UPC

050169020029

Dimensiones

Altura del paquete

4.24 in

Ancho del paquete

4.581 in

Dimensions

1.417 in x 0.858 in x 0.858 in

Height

0.858 in

Length

1.417 in

Longitud del paquete

6.943 in

Peso del paquete

4.645 lb

Trade Size

1/2 in

Weight

0.093 lb

Width

0.858 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

500

Pallet Quantity

20000