1/2 pulg. Fleje rígido/IMC de 2 orificios
Image of 2232 1/2 pulg. Fleje rígido/IMC de 2 orificios
*Imagen representativa
Image of 2232 1/2 pulg. Fleje rígido/IMC de 2 orificios

1/2 pulg. Fleje rígido/IMC de 2 orificios

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2232

1/2 pulg. Fleje rígido/IMC de 2 orificios.

Mount rigid/IMC conduit in wet or dry locations with RACO® 2-hole straps. Suitable for liquidtight flexible metal conduit and liquidtight flexible nonmetallic conduit (Type B).

  • La construcción de acero estampado garantiza la protección mecánica
  • Galvanizado con zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 6 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2232

Conduit Type

Rigid/IMC

Environmental Conditions

Wet Location

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Straps

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169022320

Dimensiones

Dimensions

2.49 in x 0.507 in x 0.893 in

Height

0.893 in

Length

2.49 in

Trade Size

1/2 in

Weight

0.014 lb

Width

0.507 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Environmental Conditions

Wet Location

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

33600