1/2 pulg. Conector recto estanco, sin aislar
Image of 3402DC 1/2 pulg. Conector recto estanco, sin aislar
*Imagen representativa
Image of 3402DC 1/2 pulg. Conector recto estanco, sin aislar
play
RACO: Liquidtight Connectors vs. popular competitor

1/2 pulg. Conector recto estanco, sin aislar

Marca: Raco

ID de catálogo: 3402DC

1/2 pulg. Conector recto estanco, sin aislar.

Positviely bond conduit to a box or enclosure with RACO® liquidtight straight connectors. Can be used ine either flexible metallic conduit or Type Be flexible nonmetallic liquidtight conduit. Offered in either insulated or noninsulated throat.

  • Construcción de zinc fundido a presión
  • No aislado
  • El anillo de prensaestopas dividido patentado asegura un sellado perfecto, evitando arranques
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 3/8 pulg. a 2 pulg.
  • Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia incluidas
  • Todos los componentes son reutilizables
LT COND

General

Catalog Number

3402DC

Conduit Type

Liquidtight

Environmental Conditions

Wet Location

Familia de producto

Liquidtight

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169980057

Dimensiones

Altura del paquete

3.625 in

Ancho del paquete

5.188 in

Dimensions

1.407 in x 1.29 in x 1.383 in

Height

1.383 in

Length

1.407 in

Longitud del paquete

7.564 in

Peso del paquete

7.101 lb

Trade Size

1/2 in

Weight

0.135 lb

Width

1.29 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Environmental Conditions

Wet Location

Logística

Carton Quantity

200

Pallet Quantity

20000