Image of 170SA 170SA
*Imagen representativa
Image of 170SA 170SA

170SA

Marca: Killark

ID de catálogo: 170SA

1/2" Aluminio estampado Forma 7 Tapa de conducto.

  • Capacidades de sellado mejoradas Las juntas de sellado de neopreno proporcionan un sellado NEMA 3.
  • Adecuado para ubicaciones húmedas cuando se utiliza con juntas.
  • Herrajes de sellado de alta calidad Tornillos de cubierta y arandelas de acero inoxidable 316 con juntas de neopreno.
  • Innovador diseño de clip de resorte para facilitar la instalación y el uso repetido.
  • Para uso con conductos rígidos roscados de acero o aluminio.
  • Diseño de parte posterior plana para una mayor capacidad de cableado y estabilidad de montaje.

Aluminum. 316 stainless steel screws. Natural finish.

General

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

170SA

Color

Plata

Cover Type

Stamped

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Fittings

Finish Type

Natural

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Series

Duraloy 7 Series

Type

Conduit Body Cover

UPC

783936080796

Dimensiones

Dimensions

2.312 in x 0.625 in x 0.312 in

Gross Weight with Packaging

0.08

Height

0.312 in

Hub Size

1/2"

Length

2.312 in

Weight

0.08 lb

Width

0.625 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Logística

Carton Quantity

20