2-1/2 pulg. EMT o flecha a presión de 1 orificio rígido/IMC
Image of 1337 2-1/2 pulg. EMT o flecha a presión de 1 orificio rígido/IMC
*Imagen representativa
Image of 1337 2-1/2 pulg. EMT o flecha a presión de 1 orificio rígido/IMC

2-1/2 pulg. EMT o flecha a presión de 1 orificio rígido/IMC

Marca: Raco

ID del Catálogo: 1337

2-1/2 pulg. EMT o flecha a presión de 1 orificio rígido/IMC.

Mount rigid/IMC conduit in wet or dry locations with RACO® 1-hole straps. Suitable for liquidtight flexible metal conduit and liquidtight flexible nonmetallic conduit (Type B). Push-on style.

  • La construcción de acero estampado garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • El estilo a presión permite una fácil colocación antes del montaje
  • No homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1337

Conduit Type

Rigid/IMC

Connector Type

Push-On

Environmental Conditions

Wet Location

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Straps/Clampbacks

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169013373

Dimensiones

Dimensions

4.973 in x 1.253 in x 2.987 in

Height

2.987 in

Length

4.973 in

Trade Size

2-1/2 in

Weight

0.448 lb

Width

1.253 in

Certificaciones y Cumplimiento

Environmental Conditions

Wet Location

Configuración

Connector Type

Push-On

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

3500