2-1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento
Image of 2840 2-1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento
*Imagen representativa
Image of 2840 2-1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento

2-1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2840

2-1/2 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento.

Bond EMT conduit to a box or enclosure with RACO® compression connectors. Offered in two styles, insulated or noninsulated. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción metálica robusta que garantiza protección mecánica
  • Sin aislamiento
  • Tuercas de compresión hexagonales sobredimensionadas que facilitan la instalación con llave
  • Certificación UL, CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2840

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169028407

Dimensiones

Dimensions

2.703 in x 3.156 in x 3.156 in

Height

3.156 in

Length

2.703 in

Trade Size

2-1/2 in

Weight

1.042 lb

Width

3.156 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Configuración

Connector Type

Compression

Logística

Carton Quantity

12

Minimum Pack Quantity

12

Pallet Quantity

1320