Image of 1197 2-1/2 pulg. Contratuerca rígida/IMC
*Imagen representativa
Image of 1197 2-1/2 pulg. Contratuerca rígida/IMC

2-1/2 pulg. Contratuerca rígida/IMC

Marca: Raco

ID de catálogo: 1197

2-1/2 pulg. Contratuerca rígida/IMC.

Secure threaded Rigid/IMC conduit to a junction box or enclosure using RACO® locknuts. Locking tangs ensure tight connection to the box or enclosure. Locknuts can also secure the threaded end of a conduit connector inside a box or enclosure.

  • Toda la construcción de acero garantiza la protección mecánica de la pista de rodadura
  • Galvanizado con zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • Para uso en lugares secos
  • No homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 6 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

1197

Conduit Type

Rigid/IMC

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Locknuts

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169011973

Dimensiones

Dimensions

0.234 in x 2.469 in x 2.469 in

Height

2.469 in

Length

0.234 in

Trade Size

2-1/2 in

Weight

0.122 lb

Width

2.469 in

Logística

Carton Quantity

30

Minimum Pack Quantity

30

Pallet Quantity

10080