2-Gang Weatherproof Box, Five 3/4 in. Threaded Outlets, Gray
Image of 5342-0 2-Gang Weatherproof Box, Five 3/4 in. Threaded Outlets, Gray

2-Gang Weatherproof Box, Five 3/4 in. Threaded Outlets, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5342-0

2-Gang Weatherproof Box, Five 3/4 in. Threaded Outlets, Gray

  • Construcción robusta de aluminio fundido a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Ocho opciones de montaje en caja con orejetas desmontables
  • Incluye dos tapones de cierre de 3/4 pulg
  • Las roscas internas del cubo cumplen los requisitos NEMA y aceptan todos los accesorios roscados y conductos roscados
  • Tornillo de tierra instalado
  • Instrucciones multilingües en cada paquete

General

Catalog Number

5342-0

Color

Gray

Construction

Metallic

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Number of Gang(s)

2-Gang

Number Of Outlets

5

Thread Size

3/4 in

Type

2-Gang

UPC

050169534205

Dimensiones

Actual Depth

2.25 in

Altura del paquete

4.5 in

Ancho del paquete

4.5 in

Cubic Capacity

31 cu.in

Depth

2.25 in

Height

4.5 in

Longitud del paquete

2.25 in

Peso del paquete

0.95 lb

Thread Size

3/4 in

Width

4.5 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Number of Gang(s)

2-Gang

Number Of Outlets

5

Logística

Carton Quantity

12

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

864

Standard Package

12