2 pulg. Rígido/IMC o EMT Cabezal de entrada de servicio
Image of 2408 2 pulg. Rígido/IMC o EMT Cabezal de entrada de servicio
*Imagen representativa
Image of 2408 2 pulg. Rígido/IMC o EMT Cabezal de entrada de servicio

2 pulg. Rígido/IMC o EMT Cabezal de entrada de servicio

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2408

2 pulg. Rígido/IMC o EMT Cabezal de entrada de servicio.

  • La construcción ligera del cuerpo de aluminio facilita la instalación y proporciona resistencia a la corrosión
  • El aislador de plástico se extrae fácilmente para una rápida inserción del cable
  • Catalogado para su uso en lugares húmedos
  • Tamaños adicionales disponibles
SE CABLE

General

Catalog Number

2408

Conduit Type

Service Entrance

Connector Type

Clamp-Type

Familia de producto

Service Entrance

Fitting Type

Clamps

Material

Aluminum

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169024089

Dimensiones

Dimensions

4.375 in x 4.25 in x 5.875 in

Height

5.875 in

Insulating Hole Diameter

  • 3 Holes 1 Dia in
  • 2 Holes 0.750 Dia in
  • 1 Hole 0.531 Dia in

Length

4.375 in

Trade Size

2 in

Weight

1.082 lb

Width

4.25 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • CSA
  • UL Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Connector Type

Clamp-Type

Logística

Carton Quantity

5

Minimum Pack Quantity

5

Pallet Quantity

300