Image of 2054 #2TS 1 in Rigid/EMT Conduit Hanger
*Imagen representativa
Image of 2054 #2TS 1 in Rigid/EMT Conduit Hanger

#2TS 1 in Rigid/EMT Conduit Hanger

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2054

#2TS 1 in Rigid/EMT Conduit Hanger

  • Suministrado con tuerca y perno para acelerar la instalación
  • El acabado pregalvanizado proporciona protección contra la corrosión
  • Tamaños adicionales disponibles

General

Application

For use in wet or dry locations to support runs of rigid/IMC and EMT conduit from ceilings and walls

Catalog Number

2054

Hanger Size

2

Material

Steel

UPC

050169020548

Dimensiones

Dimensions

2.438 in x 0.875 in x 1.203 in

EMT Size

1 in

Hanger Size

2

Height

1.203 in

Length

2.438 in

Rigid/IMC Size

1 in

Trade Size

2

Weight

0.119 lb

Width

0.875 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

10000