3-Gang Rectangular Carpet Flange, Brass
Image of 6294 3-Gang Rectangular Carpet Flange, Brass

3-Gang Rectangular Carpet Flange, Brass

Marca: Raco

ID del Catálogo: 6294

3-Gang Rectangular Carpet Flange, Brass

  • Las bridas de alfombra rectangulares están disponibles en latón o policarbonato transparente
  • Se adapta a las tapas rectangulares de latón RACO®
  • Construcción de latón macizo
  • Código de barras UPC

General

Application

Carpet

Catalog Number

6294

Color

Brass

Cover Shape

Rectangle

Cover Type

Rectangle

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Concrete Floor Boxes

Material

Steel

Number of Gang(s)

3-Gang

Size

3-Gang

Tipo de producto

Floor Boxes

Type

Flanges

UPC

050169062944

Dimensiones

Dimensions

11.34 in x 6 in x 0.47 in

Height

0.47 in

Length

11.34 in

Size

3-Gang

Weight

1.83 lb

Width

6 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Configuración

Number of Gang(s)

3-Gang

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

1

Pallet Quantity

900