Image of 5177-0 3-Gang Weatherproof Cover Blank, Gray

3-Gang Weatherproof Cover Blank, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5177-0

3-Gang Weatherproof Cover Blank, Gray

  • Construcción de acero estampado
  • Acabado con pintura en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Incluye junta y tornillería de montaje
  • Instrucciones multilingües en cada paquete

General

Application

Flat

Catalog Number

5177-0

Color

Gray

Construction

Metallic

Cover Type

Blank/Flat

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Mounting Method

Vertical; Device Mount

Number of Gang(s)

3-Gang

Type

Cover

UPC

050169517703

Dimensiones

Actual Depth

0.125 in

Altura del paquete

6.406 in

Ancho del paquete

4.531 in

Cubic Capacity

8.463 cu.in

Depth

0.28 in

Height

4.65 in

Longitud del paquete

0.125 in

Peso del paquete

0.4 lb

Width

6.5 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Mounting Method

Vertical; Device Mount

Number of Gang(s)

3-Gang

Logística

Carton Quantity

10

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

2940

Standard Package

10