3-Gang Weatherproof Deep Box, Seven 3/4 in. Threaded Outlets, Gray
Image of 5390-0 3-Gang Weatherproof Deep Box, Seven 3/4 in. Threaded Outlets, Gray

3-Gang Weatherproof Deep Box, Seven 3/4 in. Threaded Outlets, Gray

Marca: Bell

ID del Catálogo: 5390-0

3-Gang Weatherproof Deep Box, Seven 3/4 in. Threaded Outlets, Gray

  • Construcción robusta de aluminio fundido a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Ocho opciones de montaje en caja con orejetas desmontables
  • Incluye dos tapones de cierre de 3/4 pulg
  • Las roscas internas del cubo cumplen los requisitos NEMA y aceptan todos los accesorios roscados y conductos roscados
  • Tornillo de tierra instalado
  • Instrucciones multilingües en cada paquete

General

Catalog Number

5390-0

Color

Gray

Construction

Metallic

EU RoHS Indicator

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Number of Gang(s)

3-Gang

Number Of Outlets

7

Thread Size

3/4 in

Type

3-gang, deep

UPC

050169539002

Dimensiones

Actual Depth

2.781 in

Altura del paquete

6.125 in

Ancho del paquete

4.375 in

Cubic Capacity

55 cu.in

Depth

2.781 in

Height

4.5 in

Longitud del paquete

8.1875 in

Peso del paquete

1.67 lb

Thread Size

3/4 in

Weight

1.43 lb

Width

6.375 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Number of Gang(s)

3-Gang

Number Of Outlets

7

Logística

Carton Quantity

1

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

294

Standard Package

1