3/4 pulg. Boquilla de salida, sin aislamiento
Image of 1663 3/4 pulg. Boquilla de salida, sin aislamiento
*Imagen representativa
Image of 1663 3/4 pulg. Boquilla de salida, sin aislamiento

3/4 pulg. Boquilla de salida, sin aislamiento

Marca: Raco

ID de catálogo: 1663

3/4 pulg. Boquilla de salida, sin aislamiento.

  • Construcción metálica robusta
  • Tamaños adicionales disponibles

General

Catalog Number

1663

Familia de producto

Miscellaneous Fittings

Fitting Type

Nipples

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169016633

Dimensiones

Altura del paquete

4.84 in

Ancho del paquete

3.54 in

Dimensions

0.719 in x 1.188 in x 1.188 in

Height

1.188 in

Length

0.719 in

Longitud del paquete

5.11 in

Peso del paquete

1.635 lb

Trade Size

3/4 in

Weight

0.033 lb

Width

1.188 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

500

Pallet Quantity

20000