#3TS Rígido de 1,25 pulg., colgador de conductos EMT de 1,5 pulg.
Image of 2055 #3TS Rígido de 1,25 pulg., colgador de conductos EMT de 1,5 pulg.
*Imagen representativa
Image of 2055 #3TS Rígido de 1,25 pulg., colgador de conductos EMT de 1,5 pulg.

#3TS Rígido de 1,25 pulg., colgador de conductos EMT de 1,5 pulg.

Marca: Raco

ID de catálogo: 2055

#3TS Rígida de 1,25 pulg., colgador de conductos EMT de 1,5 pulg.

  • Suministrado con tuerca y perno para acelerar la instalación
  • El acabado pregalvanizado proporciona protección contra la corrosión
  • Tamaños adicionales disponibles

General

Application

For use in wet or dry locations to support runs of rigid/IMC and EMT conduit from ceilings and walls

Catalog Number

2055

Hanger Size

3

Material

Steel

UPC

050169020555

Dimensiones

Dimensions

2.875 in x 0.875 in x 1.594 in

EMT Size

1.5 in

Hanger Size

3

Height

1.594 in

Length

2.875 in

Rigid/IMC Size

1.25 in

Trade Size

3

Weight

0.14 lb

Width

0.875 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

4800