Image of 2956 4 EMT in. Compression Coupling
*Imagen representativa
Image of 2956 4 EMT in. Compression Coupling

4 EMT in. Compression Coupling

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2956

4 EMT in. Compression Coupling

Couple two ends of EMT conduit in dry locations with RACO® compression couplings. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.

  • Construcción de acero que garantiza la protección mecánica
  • Galvanizado de zinc para una mayor protección contra la corrosión
  • cULus
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2956

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

EU RoHS Indicator

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Couplings

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169029565

Dimensiones

Dimensions

5.512 in x 5.059 in x 5.059 in

Height

5.059 in

Length

5.512 in

Trade Size

4 in

Weight

3.547 lb

Width

5.059 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Compression

Logística

Carton Quantity

1

Minimum Pack Quantity

1

Pallet Quantity

343