Conector de compresión EMT de 4 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento
Image of 2846 Conector de compresión EMT de 4 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento

Conector de compresión EMT de 4 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento

Marca: Raco

ID del CatƔlogo: 2846

Conector de compresión EMT de 4 pulg. Conector de compresión EMT, sin aislamiento.

Bond EMT conduit to a box or enclosure with RACOĀ® compression connectors. Offered in two styles, insulated or noninsulated. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.

  • La robusta construcción metĆ”lica garantiza la protección mecĆ”nica
  • Sin aislamiento
  • Las tuercas hexagonales de compresión sobredimensionadas facilitan la instalación de la llave
  • Certificación UL, CSA
  • Disponible en tamaƱos comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2846

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169028469

Dimensiones

Dimensions

2.922 in x 4.766 in x 4.766 in

Height

4.766 in

Length

2.922 in

Trade Size

4 in

Weight

1.973 lb

Width

4.766 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Configuración

Connector Type

Compression

LogĆ­stica

Carton Quantity

6

Minimum Pack Quantity

6

Pallet Quantity

660