4 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated
Image of 2146 4 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

4 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2146

4 in. EMT Set-Screw Connector, Uninsulated

To bond EMT conduit to a box or enclosure, use RACO® set-screws. Provides concrete-tight connections when taped. Offered either as insulated or uninsulated. Suitable for applications above 600V.

  • La construcción de acero garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Sin aislamiento
  • Los tornillos de tres cabezas se pueden instalar con un destornillador de cabeza ranurada, Phillips o Robertson
  • Homologado por UL
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
  • 2 tornillos de fijación
Conduit

General

Catalog Number

2146

Conduit Type

EMT

Connector Type

Set-Screw

EU RoHS Indicator

Yes

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Item Type

4D

Material

Steel

UPC

050169021460

Dimensiones

Dimensions

4.5 in x 5.4 in x 5.8 in

Height

5.8 in

Length

4.5 in

Trade Size

4 in

Weight

2.3 lb

Width

5.4 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

448