4 pulg. EMT o fleje rígido/IMC de 2 orificios
Image of 2242 4 pulg. EMT o fleje rígido/IMC de 2 orificios
*Imagen representativa
Image of 2242 4 pulg. EMT o fleje rígido/IMC de 2 orificios

4 pulg. EMT o fleje rígido/IMC de 2 orificios

Marca: Raco

ID de catálogo: 2242

4 pulg. EMT o fleje rígido/IMC de 2 orificios.

Mount rigid/IMC conduit in wet or dry locations with RACO® 2-hole straps. Suitable for liquidtight flexible metal conduit and liquidtight flexible nonmetallic conduit (Type B).

  • Stamped steel construction ensures mechanical protection
  • Zinc-electroplated for added corrosion protection
  • Available in trade sizes of 1/2 in. through 6 in.
  • La construcción de acero estampado garantiza la protección mecánica
  • galvanizado galvánicamente para una mayor protección contra la corrosión
  • disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 6 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2242

Conduit Type

EMT

Environmental Conditions

Wet Location

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Straps

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169022429

Dimensiones

Dimensions

7.781 in x 1.009 in x 4.611 in

Height

4.611 in

Length

7.781 in

Trade Size

4 in

Weight

0.282 lb

Width

1.009 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Environmental Conditions

Wet Location

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

10

Pallet Quantity

1400