#7TS Colgador de conductos rígido/EMT de 3 pulg.
Image of 2059 #7TS Colgador de conductos rígido/EMT de 3 pulg.
*Imagen representativa
Image of 2059 #7TS Colgador de conductos rígido/EMT de 3 pulg.

#7TS Colgador de conductos rígido/EMT de 3 pulg.

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2059

#7TS Colgador de conductos rígido/EMT de 3 pulg.

  • Suministrado con tuerca y perno para acelerar la instalación
  • El acabado pregalvanizado proporciona protección contra la corrosión
  • Tamaños adicionales disponibles

General

Application

For use in wet or dry locations to support runs of rigid/IMC and EMT conduit from ceilings and walls

Catalog Number

2059

Hanger Size

7

Material

Steel

UPC

050169020593

Dimensiones

Dimensions

5 in x 1.25 in x 3.87 in

EMT Size

3 in

Hanger Size

7

Height

3.87 in

Length

5 in

Rigid/IMC Size

3 in

Trade Size

7

Weight

0.363 lb

Width

1.25 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

1500