#8TS Colgador de conducto rígido/EMT de 3,5 pulg.
Image of 2060 #8TS Colgador de conducto rígido/EMT de 3,5 pulg.

#8TS Colgador de conducto rígido/EMT de 3,5 pulg.

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2060

#8TS Colgador para conducto rígido/EMT de 3,5 pulg.

  • Suministrado con tuerca y perno para acelerar la instalación
  • El acabado pregalvanizado proporciona protección contra la corrosión
  • Tamaños adicionales disponibles

General

Application

For use in wet or dry locations to support runs of rigid/IMC and EMT conduit from ceilings and walls

Catalog Number

2060

Hanger Size

8

Material

Steel

UPC

050169020609

Dimensiones

Dimensions

5.5 in x 1.25 in x 4.62 in

EMT Size

3.5 in

Hanger Size

8

Height

4.62 in

Length

5.5 in

Rigid/IMC Size

3.5 in

Trade Size

8

Weight

0.388 lb

Width

1.25 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

10

Pallet Quantity

1000