Abrazadera de viga de 1 pulg., abertura interior de 21/32 pulg., acero
Image of 2500 Abrazadera de viga de 1 pulg., abertura interior de 21/32 pulg., acero
Image of 2500 Abrazadera de viga de 1 pulg., abertura interior de 21/32 pulg., acero

Abrazadera de viga de 1 pulg., abertura interior de 21/32 pulg., acero

Marca: Raco

ID del Catálogo: 2500

Abrazadera de viga de 1 pulg., abertura interior de 21/32 pulg., acero.

  • Construcción robusta de acero/hierro maleable que durará toda la vida útil de la instalación
  • Galvanizado con zinc para resistir la corrosión
  • Tamaños adicionales disponibles

General

Application

For use with hangers, bridle rings, and drop rods to support conduit from I-beams

Catalog Number

2500

Material

Steel

Max Load Lbs.

50 lb

UPC

050169025000

Dimensiones

Dimensions

1.719 in x 0.875 in x 1.406 in

Height

1.406 in

Length

1.719 in

Trade Size

1 in

Weight

0.114 lb

Width

0.875 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Relacionado con la Fuerza

Max Load Lbs.

50 lb

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

100

Pallet Quantity

12000