Acoplamiento de compresión EMT de 1-1/4 pulg. Acoplamiento de compresión EMT
Image of 2825 Acoplamiento de compresión EMT de 1-1/4 pulg. Acoplamiento de compresión EMT
*Imagen representativa
Image of 2825 Acoplamiento de compresión EMT de 1-1/4 pulg. Acoplamiento de compresión EMT

Acoplamiento de compresión EMT de 1-1/4 pulg. Acoplamiento de compresión EMT

Marca: Raco

ID de catálogo: 2825

Acoplamiento de compresión EMT de 1-1/4 pulg. Acoplamiento de compresión EMT.

Couple two ends of EMT conduit with RACO® compression connectors. Provides concrete-tight connections. Suitable for applications above 600V.

  • Su robusta construcción metálica garantiza la protección mecánica
  • Las tuercas de compresión hexagonales facilitan la instalación con llave
  • Disponibles en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 4 pulg.
Conduit

General

Catalog Number

2825

Conduit Type

EMT

Connector Type

Compression

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Couplings

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169028254

Dimensiones

Altura del paquete

5.47 in

Ancho del paquete

7.28 in

Dimensions

2.125 in x 1.781 in x 1.781 in

Height

1.781 in

Length

2.125 in

Longitud del paquete

8.82 in

Peso del paquete

5.85 lb

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.3 lb

Width

1.781 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Configuración

Connector Type

Compression

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

4000