Acoplamiento de rosca fija rígido/IMC o EMT de 1/2 pulgada
Image of 1432 Acoplamiento de rosca fija rígido/IMC o EMT de 1/2 pulgada
*Imagen representativa
Image of 1432 Acoplamiento de rosca fija rígido/IMC o EMT de 1/2 pulgada

Acoplamiento de rosca fija rígido/IMC o EMT de 1/2 pulgada

Marca: Raco

ID de catálogo: 1432

1/2 pulg. Acoplamiento de rosca rígido/IMC o EMT.

  • Todos los componentes están galvanizados para protegerlos de la corrosión
  • Los racores con código de barras UPC se embolsan individualmente con un código de barras UPC-A preimpreso y se embalan en cajas de cartón prepunzonadas para una presentación atractiva
  • Disponibles en otros tamaños
Conduit

General

Catalog Number

1432

Conduit Type

Rigid/IMC

Connector Type

Set-Screw

Familia de producto

EMT

Fitting Type

Couplings

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169014325

Dimensiones

Dimensions

2.203 in x 0.859 in x 0.859 in

Height

0.859 in

Length

2.203 in

Trade Size

1/2 in

Weight

0.148 lb

Width

0.859 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Set-Screw

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

8000