Acoplamiento roscado Handy Ell de 1/2 pulg. 90 grados rígido/IMC
Image of 2652 Acoplamiento roscado Handy Ell de 1/2 pulg. 90 grados rígido/IMC
*Imagen representativa
Image of 2652 Acoplamiento roscado Handy Ell de 1/2 pulg. 90 grados rígido/IMC

Acoplamiento roscado Handy Ell de 1/2 pulg. 90 grados rígido/IMC

Marca: Raco

ID de catálogo: 2652

Acoplamiento roscado Handy Ell de 1/2 pulg. 90 grados rígido/IMC.

  • Junta y tapa incluidas
  • Tamaños adicionales disponibles
Conduit

General

Catalog Number

2652

Conduit Type

Rigid/IMC

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Couplings

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169026526

Dimensiones

Altura del paquete

3.54 in

Ancho del paquete

3.54 in

Dimensions

1 in x 1.75 in x 1.75 in

Height

1.75 in

Length

1 in

Longitud del paquete

5.11 in

Peso del paquete

1.725 lb

Trade Size

1/2 in

Weight

0.269 lb

Width

1.75 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

10

Pallet Quantity

4000