Image of AYPO250 Adaptador de pasador de compresión
Image of AYPO250 Adaptador de pasador de compresión

Adaptador de pasador de compresión

Marca: Burndy

ID de catálogo: AYPO250

Adaptador de clavija de compresión de aluminio, 250 kcmil, diámetro de clavija de 0,47", longitud de clavija de 1,22", estañado con Al/Cu.

  • All-aluminum electro-tin plated design eliminates possible bi-metallic corrosion
  • Provides the shortest connector length design possible permitting easy installation in equipment with limited working space
  • Solid electro-tin plated aluminum plug
  • Proper electrical connection made easily and eliminates the "how tight is tight" issue
  • Solid plug has equivalent cross-sectional area as current carrying equivalent copper wire permitting use of larger aluminum wire to connect equipment
  • Offset plug design available in sizes 2/0 through 750 kcmil providing flexibility and maximizing the use of limited space while eliminating interference between conductors and equipment
  • Electro-tin plating resists corrosion
  • Factory pre-filled with PENETROX oxide inhibiting compound with conductive metallic particles to penetrate aluminum oxide between strands and forms an air-tight connection
  • EPDM rubber covers supplied with each connector and rated for 600V eliminating taping
  • Only 5 die sets are required to install the complete line from #6 to 750 kcmil reducing inventory requirements
  • Supplied in plastic convenience pack so cover and connector are kept together and free of foreign material until opened
  • Connectors are clearly marked with catalog number, wire size, along with a color-coded die index providing clear, easy to use information
  • El diseño totalmente de aluminio electroestañado elimina la posible corrosión bimetálica
  • Proporciona el diseño de longitud de conector más corto posible permitiendo una fácil instalación en equipos con espacio de trabajo limitado
  • Enchufe sólido de aluminio electroestañado
  • La conexión eléctrica adecuada se realiza fácilmente y elimina el problema de "lo apretado es lo apretado"
  • El enchufe sólido tiene un área de sección transversal equivalente al cable de cobre equivalente que transporta corriente permitiendo el uso de cable de aluminio más grande para conectar equipos
  • El diseño de enchufe desplazado disponible en tamaños de 2/0 a 750 kcmil proporciona flexibilidad y maximiza el uso de espacio limitado a la vez que elimina la interferencia entre conductores y equipos
  • El revestimiento de estaño electrolítico resiste la corrosión
  • Pre-llenado de fábrica con compuesto inhibidor de óxido PENETROX con partículas metálicas conductoras para penetrar el óxido de aluminio entre los hilos y forma una conexión hermética
  • Cubiertas de goma EPDM suministradas con cada conector y clasificadas para 600V eliminando el encintado
  • Sólo se necesitan 5 juegos de matrices para instalar la línea completa de #6 a 750 kcmil, lo que reduce las necesidades de inventario
  • Se suministran en un práctico paquete de plástico para que la cubierta y el conector se mantengan juntos y libres de materiales extraños hasta que se abran
  • Los conectores están claramente marcados con el número de catálogo, el tamaño del cable, junto con un índice de matrices codificado por colores que proporciona una información clara y fácil de usar.

General

Application

Wire Termination

Catalog Number

AYPO250

Color Code

Brown

Connector Type

OFFSET PIN

Die Index

299

EU RoHS Indicator

Familia de producto

COMPRESSION

Finish Type

Tin-Plated

Insulation

Y

Insulation Type

Rubber

Material

Aluminum

Physical Attribute - Number of Crimps Required

2

Pin Type

Solid

Plated

Yes

Plating Type

Tin

Sub Brand

HYPLUG

Temperature Rating

194

Terminal Type

Pin

Tipo de producto

Terminal

Trade Name

HYPLUG™

Type

Aluminum Pin Adapters

UPC

781810738399

UPC 14 Digit GTIN

00781810738399

Dimensiones

Altura del paquete

0 in

Ancho del paquete

0 in

Dimension - A Outside Diameter inch

1.10 in

Dimension - B Length fraction

1-1/16 in

Dimension - B Length inch

1.07 in

Dimension - B Outside Diameter inch

0.47 in

Dimension - L Length Overall mm

76 mm

Dimension - Length Overall inch

2.98 in

Dimension - P inch

1.22 in

Dimension - Strip Length inch

1-1/8 in

Dimensions

2.98 in x 1.1 in x 1.1 in

Equivalent Pin Size

3/0 AWG

Height

1.1 in

Length

2.98 in

Longitud del paquete

0 in

Peso del paquete

0 lb

Width

1.1 in

Clasificaciones Eléctricas

Voltage - Maximum

35000 V

Voltage Rating

35 kV

Relacionado con el Conductor

Conductor - AL Str Size

250 KCMIL

Conductor - AL Str Size Range

250 kcmil

Conductor - Copper DLO Size

4/0 AWG

Conductor - Copper DLO Size Range

4/0 AWG

Conductor - Copper Flex I Size

250 KCMIL

Conductor - Copper Flex I Size Range

4/0 AWG

Conductor - Copper Flex K Size

4/0 AWG

Conductor - Copper Flex K Size Range

4/0 AWG

Conductor - Copper Flex M Size

4/0 AWG

Conductor - Copper Str Compact Size

250 KCMIL

Conductor - Copper Str Size

250 KCMIL

Conductor - Copper Str Size Range

250 kcmil

Conductor - Material

ALUMINUM / COPPER

Conductor Size

250 KCMIL

Conductor Type

CODE/FLEX

Wire Size

250 KCMIL
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
UL 486A-486B

Standards - Industry Standards Met

UL 486A-486B

Standards - RoHS Compliance Status

CM

UL Listed

Yes

Relacionado con la Operación

Temperature Rating

194

Configuración

Connector Type

OFFSET PIN

Physical Attribute - Number of Crimps Required

2

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

2960