Anillo adaptador de caja de suelo redonda no metálica
Image of 6244 Anillo adaptador de caja de suelo redonda no metálica
Image of 6244 Anillo adaptador de caja de suelo redonda no metálica

Anillo adaptador de caja de suelo redonda no metálica

Marca: Raco

ID de catálogo: 6244

Anillo adaptador para caja de suelo redonda no metálica.

  • Construcción de PVC rígido no corrosivo de alta resistencia
  • Las ranuras en T moldeadas permiten que el anillo adaptador se fije a la caja sin importar dónde se haya cortado la caja
  • Acepta cubiertas de plástico y metal
  • Construcción de PVC rígido no corrosivo de alta resistencia
  • Se requiere para la caja de suelo 5511
  • Color gris

General

Accessory Type

Adapter Rings

Catalog Number

6244

Color

Gris

Familia de producto

Concrete Floor Boxes

Material

Plastic

Tipo de producto

Floor Boxes

Type

Accessories

Type of Use

Concrete

UPC

050169062449

Dimensiones

Dimensions

4.79 in x 4.79 in x 0.97 in

Height

0.97 in

Length

4.79 in

Weight

0.153 lb

Width

4.79 in

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

UL 514A

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

1

Pallet Quantity

2880