Image of 2452 Arandela de sellado 1/2 pulg.
Image of 2452 Arandela de sellado 1/2 pulg.

Arandela de sellado 1/2 pulg.

Marca: Raco

ID de catálogo: 2452

Arandela de sellado de 1/2 pulg.

Positively seal between fitting and enclosure with RACO sealing washers.

  • El anillo de acero de 1 pieza con junta de neopreno proporciona un cierre hermético a la lluvia
  • El anillo de acero está galvanizado para una mayor protección contra la corrosión
  • El diseño de 1 pieza garantiza una instalación correcta
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. a 2 pulg.
LT COND

General

Catalog Number

2452

Conduit Type

Liquidtight

Familia de producto

Liquidtight

Fitting Type

Washers

Material

Steel

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169024522

Dimensiones

Dimensions

0.078 in x 1.078 in x 1.078 in

Height

1.078 in

Length

0.078 in

Trade Size

1/2 in

Weight

0.009 lb

Width

1.078 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Relacionado con la Operación

Temperature Range

-40 to 248°F

Logística

Carton Quantity

100

Pallet Quantity

48000

Standard Package

100