Image of B233 B233
Image of B233 B233

B233

Marca: Burndy

ID de catálogo: B233

Molde, toma de cable horizontal a tendido de cable horizontal, 2/0 AWG (Terminal), 1/0 AWG (Tap), metal de soldadura 90.

General

Catalog Number

B233

Familia de producto

Grounding and Bonding Connectors>Exothermic Connectors>Molds, Shots

Tipo de producto

Molds

Trade Name

BURNDYWeld®

UPC

781810378427

UPC 14 Digit GTIN

00781810378427

Relacionado con el Conductor

Conductor - Copper Str Run

2/0 AWG

Conductor - Copper Str Tap

1/0

Conductor - Copper Str Tap Range

1/0

Conductor Type

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap
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
480