Bloque de distribución de alimentación de 3 polos Flex con protección para los dedos
Image of BDBLCS6K3FS Bloque de distribución de alimentación de 3 polos Flex con protección para los dedos
Image of BDBLCS6K3FS Bloque de distribución de alimentación de 3 polos Flex con protección para los dedos

Bloque de distribución de alimentación de 3 polos Flex con protección para los dedos

Marca: Burndy

ID del Catálogo: BDBLCS6K3FS

BLOQUES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.

  • AL9CU dual rated for use with copper and aluminum conductors
  • Range taking designs accommodate wire sizes up to 535 DLO and can support 1 or 2 run conductors and up to 12 taps for secondary circuits
  • Allow for panel mounting, medium and large sizes also allow for DIN rail mounting
  • Finger-Safe style are provided with translucent polycarbonate top covers and end plates permitting easy visual inspection, provide IEC 605219 IP-20 Rating
  • Base and side barriers of glass-reinforced nylon 6/6 for extra durability and excellent insulating properties
  • UL94 flammability rating of V0

General

Catalog Number

BDBLCS6K3FS

Connector Type

Power Distribution Block

Familia de producto

MECHANICAL

Insulation

Y

Material

Aluminum

Plated

Yes

Plating Type

Tin

Temperature Rating

194° F

Tipo de producto

Run/Tap

Trade Name

VERSIPOLE™

UPC

781810677056

UPC 14 Digit GTIN

00781810677056

Dimensiones

Altura del paquete

0 in

Ancho del paquete

0 in

Dimension - Height inch

4.15

Dimension - Height mm

0 mm

Dimension - L Length Overall mm

231

Dimension - Length Overall inch

9.09

Longitud del paquete

0 in

Peso del paquete

0 lb

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

760 A

Rating - Minimum Voltage

600

Voltage - Maximum

600 V

Relacionado con el Conductor

Conductor - AL Str Run Range

4 AWG - 500 kcmil

Conductor - AL Str Tap Range

14 AWG - 2/0 AWG

Conductor - Copper Str Run Range

4 AWG - 500 kcmil

Conductor - Copper Str Tap Range

14 AWG - 2/0 AWG

Conductor Type

  • AL C Str-Run
  • CU C Str-Run
  • AL C Str-Tap
  • CU C Str-Tap

Number Of Poles

3

Certificaciones y Cumplimiento

Certification - CSA Approved

No

Certification - cULus

Yes

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Relacionado con la Operación

Temperature Rating

194° F

Configuración

Connector Type

Power Distribution Block

Logística

Carton Quantity

2

Pallet Quantity

144