Boquilla de puesta a tierra rígida/IMC de 150 grados, aislada, de 4 pulgadas (10,4 cm)
Image of 1296 Boquilla de puesta a tierra rígida/IMC de 150 grados, aislada, de 4 pulgadas (10,4 cm)
*Imagen representativa
Image of 1296 Boquilla de puesta a tierra rígida/IMC de 150 grados, aislada, de 4 pulgadas (10,4 cm)

Boquilla de puesta a tierra rígida/IMC de 150 grados, aislada, de 4 pulgadas (10,4 cm)

Marca: Raco

ID de catálogo: 1296

Boquilla de puesta a tierra rígida/IMC de 150 grados, aislada, de 4 pulgadas (10,4 cm).

Insert ground wire through a RACO® lay-in style lug. Product is dual rated for either copper or aluminum grounding conductors.

  • La construcción de hierro maleable garantiza la protección mecánica
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Aislador clasificado para 150° C
  • Capacidad del cable de tierra - #6 Str. - #250 MCM
  • Clasificado por UL y CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 in a 4 in.
Conduit

General

Catalog Number

1296

Conduit Type

Rigid/IMC

Connector Type

Grounding

Familia de producto

Rigid/IMC

Fitting Type

Bushings

Insulation Type

Insulated

Material

Malleable Iron

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169012963

Dimensiones

Dimensions

3.859 in x 4.906 in x 5.703 in

Height

5.703 in

Length

3.859 in

Trade Size

4 in

Weight

1.19 lb

Width

4.906 in

Clasificaciones Eléctricas

Grounding Wire Capacity Maximum

#250 MCM

Grounding Wire Capacity Minimum

#6 STR

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Grounding

Logística

Carton Quantity

5

Minimum Pack Quantity

5

Pallet Quantity

600