Brida de alfombra de 1 gatillo, rectangular, 6,00" X 4,85", latón cepillado
Image of SB3083 Brida de alfombra de 1 gatillo, rectangular, 6,00" X 4,85", latón cepillado
Image of SB3083 Brida de alfombra de 1 gatillo, rectangular, 6,00" X 4,85", latón cepillado
Image of SB3083 Brida de alfombra de 1 gatillo, rectangular, 6,00" X 4,85", latón cepillado

Brida de alfombra de 1 gatillo, rectangular, 6,00" X 4,85", latón cepillado

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: SB3083

Serie de cajas de suelo de hormigón enrasadas, brida de alfombra de 1 contacto, rectangular, 6,00" X 4,85", latón cepillado.

  • Construcción duradera
  • Cumple con las normas ADA de diseño accesible
  • Proporciona un aspecto consistente y la máxima funcionalidad

Standard Product

General

Application

In-Floor Delivery Systems

Application - For Use On

Carpet

Catalog Number

SB3083

Color

Latón

Construction

Machined

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Flush Rectangular - PFB Series;Flush Rectangular - B24 Series

Finish Type

Brass

Item Type

Rectangular Carpet Flange

Material - Mounting Hardware

Screw Mounting

Mounting Method

Mechanical Mount

Size

1-Gang;2-Gang;3-Gang

Specifications

  • Dimensions - 6.00" x 4.85"
  • Material - Brass
  • Size - 1-Gang

Type

Rectangular Carpet Flange

Type of Use

Carpet

UPC

783585829920

Dimensiones

Dimensions

4.85 in x 6 in x 0.47 in

Display Size

1-Gang

Height

0.47 in

Length

4.85 in

Size

1-Gang;2-Gang;3-Gang

Weight

1.15 lb

Width

6 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • UL/CSA
  • UL514

Configuración

Mounting Method

Mechanical Mount

Logística

Carton Quantity

20

Pallet Quantity

1440