Caja de fundición rectangular de 2 contactos, profunda, totalmente ajustable, parte superior de latón
Image of B4233 Caja de fundición rectangular de 2 contactos, profunda, totalmente ajustable, parte superior de latón
Image of B4233 Caja de fundición rectangular de 2 contactos, profunda, totalmente ajustable, parte superior de latón
Image of B4233 Caja de fundición rectangular de 2 contactos, profunda, totalmente ajustable, parte superior de latón
Image of B4233 Caja de fundición rectangular de 2 contactos, profunda, totalmente ajustable, parte superior de latón
Descontinuado

Caja de fundición rectangular de 2 contactos, profunda, totalmente ajustable, parte superior de latón

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: B4233

Serie de cajas para suelo de hormigón enrasadas, caja rectangular de hierro fundido de 2 contactos, profunda, totalmente ajustable, parte superior de latón.

  • Corrosion resistant for on-grade applications
  • Leveling feet provide before pour adjustability
  • Oversized threaded conduit access holes for low voltage
  • Resistente a la corrosión para aplicaciones a nivel del suelo
  • las patas niveladoras se pueden ajustar antes del hormigonado
  • orificios de acceso a conductos roscados sobredimensionados para baja tensión.

Fully Adjustable; Cast Iron Box; Threaded Hubs

General

Application

Multi Service In-Floor Delivery Systems

Application - For Use On

Concrete

Catalog Number

B4233

Color

Brass Flange

Construction

Case Iron

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Flush Rectangular - B24 Series

Finish Type

Brass

Knockouts

6)3/4"

Material

Cast Iron

Mounting Method

Cast Into Concrete

Number of Gang(s)

2-Gang

Size

3-Gang

Specifications

  • Capacity Per Gang - 36.5 cu. in. (598.1 cm3)
  • Collar Material - Brass
  • Min. Depth of Pour - 3.75" (95.3)

Type

2-Gang Deep Rectangular Cast Iron Box

UPC

783585102603

Dimensiones

Dimensions

4.84 in x 8.06 in x 3.38 in

Height

3.38 in

Length

4.84 in

Size

3-Gang

Width

8.06 in

Relacionado con el Conductor

Cable Entry

From Top

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • UL/CSA
  • UL514

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Configuración

Knockouts

6)3/4"

Mounting Method

Cast Into Concrete

Number of Gang(s)

2-Gang