Caja de PVC rectangular de 1 Gang, 3,00" (7,62 cm) Profundidad mínima de vaciado
Image of PFBRG1 Caja de PVC rectangular de 1 Gang, 3,00" (7,62 cm) Profundidad mínima de vaciado
Image of PFBRG1 Caja de PVC rectangular de 1 Gang, 3,00" (7,62 cm) Profundidad mínima de vaciado

Caja de PVC rectangular de 1 Gang, 3,00" (7,62 cm) Profundidad mínima de vaciado

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: PFBRG1

Cajas de suelo de hormigón, enrasadas, caja rectangular de PVC de 1 contacto, 3,00" profundidad mínima de vaciado Profundidad mínima de vaciado.

  • Construcción de plástico no corrosivo
  • Los cubos de conducto paralelos reducen los costes de mano de obra y material
  • Cubierta de hormigón, reductores de conducto y tapones de cubo de conducto incluidos

PVC Construction; PVC Conduit Reducers and Closure Plugs Incuded

General

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - For Use On

Concrete

Catalog Number

PFBRG1

Color

Gris

Construction

Molded

Familia de producto

Flush Rectangular - PFB Series

Knockouts

4) 1 1/4 in

Material

Thermoplastic

Mounting Method

Cast Into Concrete

Number of Gang(s)

1-Gang

Size

1-Gang

Specifications

  • Cubic Inch Capacity - 14.3 cu. in. (234.3 cm3)
  • Hubs - Four in Number with 1 1/4 Inch
  • Min. Depth of Pour - 3.00" (76.2)
  • Reducers - 1" to 3/4" and 1 1/4" to 1"

Type

1-Gang Rectangular

UPC

783585848303

Dimensiones

Dimensions

3.6 in x 5.42 in x 6 in

Height

6 in

Length

3.6 in

Size

1-Gang

Weight

2.094 lb

Width

5.42 in

Relacionado con el Conductor

Cable Entry

From Top

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • UL/CSA
  • UL514

Configuración

Knockouts

4) 1 1/4 in

Mounting Method

Cast Into Concrete

Number of Gang(s)

1-Gang

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

228