Caja Profunda a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Tres Salidas Roscadas de 3/4 pulg. Gris
Image of 5386-0 Caja Profunda a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Tres Salidas Roscadas de 3/4 pulg. Gris
Image of 5386-0 Caja Profunda a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Tres Salidas Roscadas de 3/4 pulg. Gris
play
360 View
Image of 5386-0 Caja Profunda a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Tres Salidas Roscadas de 3/4 pulg. Gris
+2
Image of 5386-0 Caja Profunda a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Tres Salidas Roscadas de 3/4 pulg. Gris

Caja Profunda a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Tres Salidas Roscadas de 3/4 pulg. Gris

Marca: Bell

ID de catálogo: 5386-0

Caja Profunda a Prueba de Intemperie de 1-Gang, Tres Tomacorrientes Roscados de 3/4 pulg. Gris.

  • Construcción robusta de aluminio fundido a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Ocho opciones de montaje en caja con orejetas desmontables
  • Incluye dos tapones de cierre de 3/4 pulg
  • Las roscas internas del cubo cumplen los requisitos NEMA y aceptan todos los accesorios roscados y conductos roscados
  • Tornillo de tierra instalado
  • Instrucciones multilingües en cada paquete

General

Catalog Number

5386-0

Color

Gris

Construction

Metallic

EU RoHS Indicator

Familia de producto

Metallic Single-Gang Boxes

Material

Aluminum

Material Type

Metallic

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

3

Thread Size

3/4 in

Tipo de producto

Weatherproof Boxes & Extensions

Type

1-gang, deep

UPC

050169538609

Dimensiones

Actual Depth

2.801 in

Altura del paquete

4.566 in

Ancho del paquete

2.811 in

Cubic Capacity

22.5 cu.in

Depth

2.807 in

Height

4.563 in

Longitud del paquete

2.807 in

Peso del paquete

0.827 lb

Thread Size

3/4 in

Width

2.811 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

EU RoHS Indicator

Nema Rating

NEMA 3R

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

3

Logística

Carton Quantity

15

Packaging Type

Shrinkwrap

Pallet Quantity

1050

Standard Package

15