Image of RLC125 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC
*Imagen representativa
Image of RLC125 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC
play
TayMac:® Aluminum Series Conduit Bodies
Image of RLC125 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

Marca: TayMac

ID de catálogo: RLC125

Conjunto rígido en C de 1-1/4 pulg. Conjunto C rígido.

  • Durable die cast aluminum construction.
  • Premium powder coat finish.
  • Includes NBR synthetic rubber gasket.
  • Stamped aluminum cover.
  • Combination head screw.
  • Construcción duradera de aluminio fundido a presión
  • Acabado con pintura en polvo de primera calidad
  • Incluye junta de goma sintética NBR
  • Cubierta de aluminio estampado
  • Tornillo de cabeza combinada.

General

Catalog Number

RLC125

Conduit Type

Rigid/IMC

Familia de producto

Conduit Bodies

Fitting Type

Conduit Bodies

Material

Aluminum

Tipo de producto

Conduit Bodies

Type

C Type Conduit Bodies

UPC

092326213158

Dimensiones

Cubic Capacity

32.3 cu.in

Dimensions

8.35 in x 2.51 in x 2.5 in

Height

2.5 in

Length

8.35 in

Trade Size

1-1/4 in

Weight

1.1 lb

Width

2.51 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

2

Pallet Quantity

660

Standard Package

2