Image of RLL050 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC
*Imagen representativa
Image of RLL050 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC
play
TayMac:® Aluminum Series Conduit Bodies
Image of RLL050 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

Marca: TayMac

ID de catálogo: RLL050

Conjunto Conjunto rígido LL.

  • Durable die cast aluminum construction.
  • Premium powder coat finish.
  • Includes NBR synthetic rubber gasket.
  • Stamped aluminum cover.
  • Combination head screw.
  • Construcción duradera de aluminio fundido a presión
  • Acabado con pintura en polvo de primera calidad
  • Incluye junta de goma sintética NBR
  • Cubierta de aluminio estampado
  • Tornillo de cabeza combinada.

General

Catalog Number

RLL050

Conduit Type

Rigid/IMC

Familia de producto

Conduit Bodies

Fitting Type

Conduit Bodies

Material

Aluminum

Tipo de producto

Conduit Bodies

Type

LL Type Conduit Bodies

UPC

092326213226

Dimensiones

Cubic Capacity

4.3 cu.in

Dimensions

4.31 in x 2.03 in x 1.36 in

Height

1.36 in

Length

4.31 in

Trade Size

1/2 in

Weight

0.3 lb

Width

2.03 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

5

Pallet Quantity

3240

Standard Package

5