Image of RLR350 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC
*Imagen representativa
Image of RLR350 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC
play
TayMac:® Aluminum Series Conduit Bodies
Image of RLR350 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

Marca: TayMac

ID de catálogo: RLR350

Conjunto rígido LR de 3-1/2 pulg. Conjunto LR rígido.

  • Durable die cast aluminum construction.
  • Premium powder coat finish.
  • Includes NBR synthetic rubber gasket.
  • Stamped aluminum cover.
  • Combination head screw.
  • Construcción duradera de aluminio fundido a presión
  • Acabado con pintura en polvo de primera calidad
  • Incluye junta de goma sintética NBR
  • Cubierta de aluminio estampado
  • Tornillo de cabeza combinada.

General

Catalog Number

RLR350

Conduit Type

Rigid/IMC

Familia de producto

Conduit Bodies

Fitting Type

Conduit Bodies

Material

Aluminum

Tipo de producto

Conduit Bodies

Type

LR Type Conduit Bodies

UPC

092326213400

Dimensiones

Cubic Capacity

323 cu.in

Dimensions

15.65 in x 7.66 in x 5.59 in

Height

5.59 in

Length

15.65 in

Trade Size

3-1/2 in

Weight

6.88 lb

Width

7.66 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

50

Standard Package

1