Image of RLT075 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC
*Imagen representativa
Image of RLT075 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC
play
TayMac:® Aluminum Series Conduit Bodies
Image of RLT075 CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDAS/IMC

Marca: TayMac

ID de catálogo: RLT075

Conjunto rígido en T de 3/4 pulg. Conjunto T rígida.

  • Durable die cast aluminum construction.
  • Premium powder coat finish.
  • Includes NBR synthetic rubber gasket.
  • Stamped aluminum cover.
  • Combination head screw.
  • Construcción duradera de aluminio fundido a presión
  • Acabado con pintura en polvo de primera calidad
  • Incluye junta de goma sintética NBR
  • Cubierta de aluminio estampado
  • Tornillo de cabeza combinada.

General

Catalog Number

RLT075

Conduit Type

Rigid/IMC

Familia de producto

Conduit Bodies

Fitting Type

Conduit Bodies

Material

Aluminum

Tipo de producto

Conduit Bodies

Type

T Type Conduit Bodies

UPC

092326212007

Dimensiones

Cubic Capacity

7.3 cu.in

Dimensions

5.51 in x 2.3 in x 1.63 in

Height

1.63 in

Length

5.51 in

Trade Size

3/4 in

Weight

0.445 lb

Width

2.3 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

5

Pallet Quantity

1750

Standard Package

5