Canalización metálica, base de 1 canal, 10', serie HBLALU3800
Image of HBLALU3800B10 Canalización metálica, base de 1 canal, 10', serie HBLALU3800
Image of HBLALU3800B10 Canalización metálica, base de 1 canal, 10', serie HBLALU3800
Image of HBLALU3800B10 Canalización metálica, base de 1 canal, 10', serie HBLALU3800
Image of HBLALU3800B10 Canalización metálica, base de 1 canal, 10', serie HBLALU3800
Image of HBLALU3800B10 Canalización metálica, base de 1 canal, 10', serie HBLALU3800

Canalización metálica, base de 1 canal, 10', serie HBLALU3800

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: HBLALU3800B10

Canalización metálica, base de 1 canal, 10', serie HBLALU3800.

  • Acabado anodizado satinado
  • Conductos de aluminio de uno y dos canales
  • Resiste la oxidación, la corrosión y la decoloración

General

Catalog Number

HBLALU3800B10

Color

Enclosure Type

NEMA 1 Rating

EU RoHS Indicator

Familia de producto

HBLALU3800

Item Type

HBLALU3800 Series

Material

Aluminum

Specifications

  • Device Type - Channel Base
  • Material - Anodized Aluminum
  • Trak Item - Raceway

Style

Single Channel

Type

Base Only

UPC

783585218632

Dimensiones

Length

10 ft

Weight

0.75 lb

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logística

Carton Quantity

40

Pallet Quantity

240