Canalización metálica, cubierta de 5', serie HBLALU3800/HBLALU4800
Image of HBLALUC5 Canalización metálica, cubierta de 5', serie HBLALU3800/HBLALU4800
Image of HBLALUC5 Canalización metálica, cubierta de 5', serie HBLALU3800/HBLALU4800

Canalización metálica, cubierta de 5', serie HBLALU3800/HBLALU4800

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: HBLALUC5

Canalización metálica, cubierta de 5', serie HBLALU3800/HBLALU4800.

  • Acabado anodizado satinado
  • Canales de aluminio de uno y dos canales
  • Resiste la oxidación, la corrosión y la decoloración

General

Catalog Number

HBLALUC5

Color

EU RoHS Indicator

Familia de producto

HBLALU3800;HBLALU4800

Item Type

HBLALU3800/HBLALU4800 Series

Material

Aluminum

Specifications

  • Device Type - Cover
  • Material - Anodized Aluminum
  • Trak Item - Raceway

Style

Single Channel

Type

Cover Only

UPC

783585218854

Dimensiones

Length

5 ft

Weight

0.29 lb

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logística

Carton Quantity

5

Pallet Quantity

5280