Canalización no metálica, serie WallTrak1, adaptador de conducto, blanco oficina
Image of PW1CA Canalización no metálica, serie WallTrak1, adaptador de conducto, blanco oficina
Image of PW1CA Canalización no metálica, serie WallTrak1, adaptador de conducto, blanco oficina
Image of PW1CA Canalización no metálica, serie WallTrak1, adaptador de conducto, blanco oficina

Canalización no metálica, serie WallTrak1, adaptador de conducto, blanco oficina

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: PW1CA

Canalización no metálica, serie WallTrak1, adaptador de conducto, blanco oficina.

  • For connecting conduit to raceway
  • Also use for ceiling feeds
  • Has combination ½ in., ¾ in. and 1 in. trade size Kos

General

Catalog Number

PW1CA

Color

Office White

Familia de producto

PW1

Item Type

PW1 WallTrak (Latching) Series

Material

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Specifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Style

Conduit Adapter/Ceiling Fitting

Type

Miscellaneous Fittings

UPC

783585092102

Dimensiones

Weight

0.15 lb

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Relacionado con la Operación

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logística

Carton Quantity

10