Collarín adaptador de 1 contacto para bridas metálicas para moquetas y baldosas, gris
Image of PFBRAC Collarín adaptador de 1 contacto para bridas metálicas para moquetas y baldosas, gris
Image of PFBRAC Collarín adaptador de 1 contacto para bridas metálicas para moquetas y baldosas, gris
Image of PFBRAC Collarín adaptador de 1 contacto para bridas metálicas para moquetas y baldosas, gris

Collarín adaptador de 1 contacto para bridas metálicas para moquetas y baldosas, gris

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: PFBRAC

Cajas de suelo de hormigón, a ras, serie de cajas rectangulares de PVC, collar adaptador de 1 contacto para bridas metálicas de alfombras y baldosas, gris.

  • Construcción duradera de aluminio fundido disponible
  • Proporciona un aspecto consistente y la máxima funcionalidad
  • Los pernos de bloqueo permiten que cada puerta se asegure de forma independiente

Mounting Clips Included; Required for Metallic Cover/Flange Activation

General

Accessory Type

Adapter Collars

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - For Use On

Concrete

Catalog Number

PFBRAC

Color

Gris

Construction

Molded

EU RoHS Indicator

Material

Thermoplastic

Mounting Method

Into PFBRGx Series Boxes

Mounting Type

  • Screw Mount
  • Screw Mount

Series

Flush Rectangular - PFB Series

Size

1-Gang;2-Gang;3-Gang

Type

Adapter Collar

UPC

783585398204

Dimensiones

Dimensions

4.56 in x 3.07 in x 0.97 in

Height

0.97 in

Length

4.56 in

Size

1-Gang;2-Gang;3-Gang

Weight

0.081 lb

Width

3.07 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

  • UL/CSA
  • UL514

Configuración

Mounting Method

Into PFBRGx Series Boxes

Logística

Carton Quantity

10

Pallet Quantity

2160