Componentes de armario, regleta de enchufes, montaje en bastidor de 19", 10 tomas traseras, enchufe NEMA 5-15R, 15A/120V, a ras.
Image of MCCPSS19 Componentes de armario, regleta de enchufes, montaje en bastidor de 19", 10 tomas traseras, enchufe NEMA 5-15R, 15A/120V, a ras.
Image of MCCPSS19 Componentes de armario, regleta de enchufes, montaje en bastidor de 19", 10 tomas traseras, enchufe NEMA 5-15R, 15A/120V, a ras.
Descontinuado

Componentes de armario, regleta de enchufes, montaje en bastidor de 19", 10 tomas traseras, enchufe NEMA 5-15R, 15A/120V, a ras.

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: MCCPSS19

Cabinet Power Strip Surge Protection, 19" Rack Mount , 10 Rear Outlets, NEMA 5-15R Plug, 15A/120V, Flush

  • 10 Rear Outlets
  • NEMA 5-15R Plug
  • 15A/120V
  • Flush

10 Rear Outlets

General

Application

15A-120V

Catalog Number

MCCPSS19

Color

Black

Construction Material - Main

Steel

EU RoHS Indicator

Item Type

15A 125V

Material

Steel, Cold Rolled

Receptacle Type

NEMA 5-15R

Sub Brand

Power Distribution

Type

Rack Mount

UPC

662620787626

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

15 A

Current / Amperage Rating

15 A

Current Amperage Description

15 A

Voltage Rating

120 V

Voltage Rating Description

120 V

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

UL

Relacionado con la Operación

Sensing Range

19 IN

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

96