Componentes del gabinete, Panel de relleno, 7"
Image of MCCBP700 Componentes del gabinete, Panel de relleno, 7"
Image of MCCBP700 Componentes del gabinete, Panel de relleno, 7"

Componentes del gabinete, Panel de relleno, 7"

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: MCCBP700

Componentes del gabinete, Panel de relleno, 7"

  • Mejore la contención del pasillo caliente/frío al bloquear las unidades de rack abiertas
  • la construcción de aluminio permite un uso a largo plazo

General

Catalog Number

MCCBP700

EU RoHS Indicator

Specifications

  • Color - Black
  • Material - Aluminum

Type

Filler Panels

UPC

662620783734

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Industry Standard(s)

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Logística

Carton Quantity

1