Image of PB3EE Conducto no metálico, serie BaseTrak, codo exterior
Image of PB3EE Conducto no metálico, serie BaseTrak, codo exterior

Conducto no metálico, serie BaseTrak, codo exterior

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID de catálogo: PB3EE

Conducto no metálico, serie BaseTrak, codo exterior.

Full capacity 1¼ in. bend radius external elbow

General

Catalog Number

PB3EE

Color

Office White

Familia de producto

PB3

Item Type

PB3 BaseTrak Series

Material

Non-Metallic

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Specifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Style

External

Type

Elbows

UPC

783585090801

Dimensiones

Weight

0.65 lb

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Relacionado con la Operación

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logística

Carton Quantity

10