Conector Conector de apriete recto Flex, sin aislar
Image of 2195RAC Conector Conector de apriete recto Flex, sin aislar
*Imagen representativa
Image of 2195RAC Conector Conector de apriete recto Flex, sin aislar

Conector Conector de apriete recto Flex, sin aislar

Marca: Raco

ID de catálogo: 2195RAC

1-1/4 pulg. Conector de apriete recto Flex, sin aislar.

Construcción metálica robusta que garantiza la protección mecánica de la pista de rodadura.

General

Catalog Number

2195RAC

Conduit Type

Flexible Metal Conduit

Connector Type

Squeeze

Familia de producto

Flexible Metal

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Uninsulated

Material

Die Cast Zinc

Tipo de producto

Commercial Fittings

UPC

050169021958

Dimensiones

Altura del paquete

7.48 in

Ancho del paquete

3.54 in

Dimensions

1.97 in x 2.063 in x 2.375 in

Height

2.375 in

Length

1.97 in

Longitud del paquete

5.11 in

Peso del paquete

2.96 lb

Trade Size

1-1/4 in

Weight

0.25 lb

Width

2.063 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Industry Standard(s)

UL 514B

Configuración

Connector Type

Squeeze

Logística

Carton Quantity

100

Minimum Pack Quantity

10

Pallet Quantity

4000